Publikovat produkty
Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122
Watts

Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122

Watts Drainage Products ISCA-122 Industry Standard single vertical adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4 in. (102mm) no hub waste and 2 in. (51mm) no hub vent connections, epoxy coated ductile iron compression seal faceplate assembly, epoxy coated ductile iron foot supports and rod support assembly adjustable for standard and wheelchair height, ductile iron rear anchor support, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, stainless steel support rods and hardware, and chrome plated cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 1000 lb. (454 kg.) static load.
Specifikace
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7133
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůSanitary Disposal Components
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING