Publikovat produkty
Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420
Watts

Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420

Watts Drainage HY-420 non-freeze key operated wall hydrant with chrome plated face, integral vacuum breaker, 3/4 in.(19mm) hose connection, 3/4 in.19mm) female x 1 in.(25mm) male pipe connection, all bronze head, seat casting and internal working parts, bronze wall casing, and loose key. Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed. Max. operating pressure 125 psi.
Specifikace
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHY-420
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůFixtures for Liquids
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBronze
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCHydrants
  • Kód UNSPSC40141726
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings