Publikovat produkty
Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs
Watts

Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs

5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)

Watts Dead Level Z Parking Deck Channel System with 6 in (152mm) wide x 48 in (1219mm) long (standard) ductile iron frame with integral deck flange, UV stabilized talc-filled polypropylene channels with integral 4 in IPS threaded bottom outlet. System shall be frame-anchored, with (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers. System can be specified in 1 in (305mm) increments. Installation to be performed in accordance with manufacturer's recommendations.

Specifikace
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8261
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůWaste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains