Publikovat produkty
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF

    Watts QT-121-BF single vertical water closet carrier for floor mounted back outlet bowl with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patent pending faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings, and adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts.
    Specifikace
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaqt-121-bf-closet-carrier
    • Skupina výrobkůDrainage Products
    • Skupina produktůSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING