Publikovat produkty
1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer
Watts

1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer

Exterior Manual Standby

Features

• Puts the LDS into Standby (ignores water flow) when the timer is active
• Used by grounds keepers, landscapers, pool maintenance or anyone without requiring access inside the building or to restricted areas
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• Install API indoors if possible, or in weatherproof enclosure if installed outdoors

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLDS-1-lds-4-leak-detection-1-4-hour-standby-timer
  • Skupina výrobkůLeak Defense
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
  • Popis Uniclass 2015Valve products
  • Číslo OmniClass23-27 11 15 15
  • Název OmniClassFlow Controllers