Publikovat produkty
PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM
Watts

PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM

Irrigation Bypass

Features

• Used to put the LDS into Standby (ignores water flow) when the irrigation controller is running
• Requires MV/P Terminal (24VAC/VDC output while irrigation is running) on the irrigation controller
• Requires All-Purpose Interface (API) purchased separately
• Typically used if plumber cannot split or separate out the indoor plumbing from the outdoor irrigation pipes

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLDS-ssu-pam-leak-detection-pam1-relay
  • Skupina výrobkůLeak Defense
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
  • Popis Uniclass 2015Valve products
  • Číslo OmniClass23-27 11 15 15
  • Název OmniClassFlow Controllers