Publikovat produkty
Submersible Level Transmitter - RWA-LVL
Watts

Submersible Level Transmitter - RWA-LVL

Submersible level transmitters are sensors designed to detect the height of water levels inside a storage tank. The transmitter outputs a 4-20mA analog signal that can be interpreted by control systems to determine water level.

Features

  • 16-bit internal digital error correction for low Total Error Band (TEB)
  • Integrated lightning protection
  • 316L Stainless Steel Construction
  • Industry standard 4-20mA analog output
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWA-LVL
  • Skupina výrobkůWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Skupina produktůRainwater Harvesting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_47
  • Popis Uniclass 2015Liquid level sensors
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Číslo OmniClass23-27 11 21 23
  • Název OmniClassLevel Sensors