Publikovat produkty
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door

    Contemporary Collection: Bi-Fold Door

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(28 recenze)

    There’s not a more stylish way to connect interior and outdoor spaces. With our beautifully slender bi-fold doors, you have flexible options to conceive and create expanded living areas with inspired flair.

    • Style: Narrow 3 ¼” stiles enhance and maximize the view providing more exposed glass.
    • Configuration: Dramatic folding glass walls range from 2 to 8 panels and can accommodate openings over 24’ x 10’.
    • Low Maintenance: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Operation: Hinged panels fold accordion-style to the outside along a fixed track.
    • Materials: Concealed shoot bolt system releases the shoot bolts while providing a handle for ease of operation when opening the panels.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Specifikace
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaContemporaryBiFoldDoor
    • Skupina výrobkůContemporary Collection
    • Skupina produktůWeather Shield Contemporary Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Skládací
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCWooden doors
    • Kód UNSPSC30171504
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 35 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 15 27
    • Název OmniClassFolding Wood Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké