Publikovat produkty
Contemporary Collection: Hinged Patio Door
Contemporary Collection: Hinged Patio Door
Contemporary Collection: Hinged Patio Door
Contemporary Collection: Hinged Patio Door

    Contemporary Collection: Hinged Patio Door

    Minimalist design meets exceptional engineering. Precise, contemporary handles complement the clean lines of the panels. Square interior profiles extend the modern aesthetic, allowing a seamless marriage of doors and windows.

    • Style: Narrow 3-1/4" stile and rail maximizes your view while square interior profiles extend the modern aesthetic.
    • Configuration:  Single or double doors available up to 10' tall.
    • Low Maintenance: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Operation: Doors can be hinged to swing to the inside or outside.
    • Materials: Thick 2 ¼" core panels strengthen door to allow narrower rails and stiles.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Specifikace
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaContemporaryHingedPatioDoor
    • Skupina výrobkůContemporary Collection
    • Skupina produktůWeather Shield Contemporary Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCWooden doors
    • Kód UNSPSC30171504
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 15 15
    • Název OmniClassClad Wood Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké