Publikovat produkty
Mortero de adhesión y regularización - webertherm base plus

Mortero de adhesión y regularización - webertherm base plus

Very high performance surface and adhesive regularizer for thermo-insulating plates.
Specifikace
  • Mortar for the adhesion and regularization of insulating plates in webertherm systems. A pioneering product in its segment that uses recycled materials and next-generation raw materials that prevent the use of absorption regularizing primer (webertene primer first), raise capacity to the impact of SAAs and improve smoothing when used as an insulating panel coating.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawebertherm-base-plus
  • Skupina výrobkůETICS - External Thermal Insulation Composite System
  • Skupina produktůETICS Mortars
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-01-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53
  • Popis Uniclass 2015Mortars and grouts