Publikovat produkty
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
    Weland AB

    Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(29 recenze)

    A complete entrance grating with a kerb angle frame. The grating features a mesh that has a slightly denser pattern and is well suited for use in schools and industrial environments, etc. The entrance grating is constructed from flat bars running in both directions. Choose from a number of different stocked formats for faster delivery, or order with specific dimensions that fit your exact requirements. Also available in other frames.

    Specifikace
    • Entrance grating type A
      Mesh width: A22x22 mm
      Height: 25 mm
      Incl. frame L-30x30x3 with embedment ties
      All material is hot-dip galvanised

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaentrance_grating_a22x22_frame_l30x30x3
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůEntrence Grating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Entrance
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko