Publikovat produkty
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
    Weland AB

    Entrance grating N6, L-frame, Embedded

    A smaller type of entrance grating, including an L-profile kerb angle frame. Choose from a number of different stocked formats.

    Specifikace
    • Entrance grating type N6,
      Mesh width: c/c 17x75 mm
      Height: 20 mm
      With edge bar made from L-profile angle bar frame 35x20x3 mm
      Incl. L-profile kerb angle frame 40x25x3 mm
      All material is hot-dip galvanised

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaentrance_grating_n6_frame_l40x25x3
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůEntrence Grating
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2018-04-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Entrance
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko