Publikovat produkty
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(16 recenze)

    Top mounted sectional railing with intermediate rail for industrial environments. Made from hot-dip galvanised steel with handrail and followers in untreated stainless steel. Railing supplied in units according to the required length. Corner joints for handrails and intermediate rails included. The railing is fitted in position without the need for welding.

    Specifikace
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Handrail: Stainless steel tube Ø42x1.5 mm (EN 1.4301)
      Intermediate rail: Stainless steel tube Ø42x1.5 mm (EN 1.4301)
      Clamp attachments: Stainless steel
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasectional_railing_industry_top_mounted
    • Skupina výrobkůRailing
    • Skupina produktůSectional Railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko