Publikovat produkty
Sectional Railing Sheet Metal Side mounted
Sectional Railing Sheet Metal Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Sheet Metal Side mounted

    Side mounted sectional railing with sheet metal or perforated sheet metal infill, and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The standard sheet metal used is 1.5 mm alu-zinc sheet metal with bent sides. The sheet metal is attached to the balusters using through bolts. The sheet metal must be painted for external use. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    Specifikace
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Square holes are available in 15 or 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm.
      Round holes are available in 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm:
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasectional_railing_sheet_metal_side_mounted
    • Skupina výrobkůRailing
    • Skupina produktůSectional Railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko