Publikovat produkty
Top Hung fully reversible window

Top Hung fully reversible window

Top Hung fully reversible window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. With an elegant design and modern function, it’s easy to see why this is our most popular product. The concealed projecting reversible hinge allows the sash to be fully reversed with all the action externally so the operation of the sash never with curtains, blinds or external fitments. Top hung reversible aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,4 Fire rated EI45 Sound reduction between 32 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Sash weight to 80 kg Top Hung fully reversible window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. With an elegant design and modern function, it’s easy to see why this is our most popular product. The concealed projecting reversible hinge allows the sash to be fully reversed with all the action externally so the operation of the sash never with curtains, blinds or external fitments. Top hung reversible aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,4 Fire rated EI45 Sound reduction between 32 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Sash weight to 80 kg Secure by design is available
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTSG_180
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktůOutward Opening
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-05
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Irsko
Island
Norsko
ostrov Man
Švédsko
Velká Británie
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu