Publikovat produkty
LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights
LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights
LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights
    WESTGATE

    LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights

    LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights

    Applications

    • This LED Center Basket Troffer Light is ideal for Hotels, Offices, Retail Outlets, Restaurants, Storage
    Specifikace
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 26W-50W
      • Power Factor: >0.97
      • Efficacy: 125 LPW
      • White Finish
      • Cold-Rolled Steel
      • Earthquake Hooks Built into the Housing
      • Operating Temperature: -4°F ~ 122°F
      • 5-Year Warranty
      • Multi CCT & Power (Selectable Switch on Back of Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • LED Type: SMD 2835
      • Total Lumens: 3250LM-6250LM
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temperatures: 3500K/4000K/5000K
      • Rated Life: 50,000 Hours
      • Certifications: UL Listed, DLC Listed, Damp Location

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLTRE-SERIES
    • Skupina výrobkůIndustrial Lighting
    • Skupina produktůLinear Luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.5
    • Šířka (palce)12.75
    • Hloubka (palce)47.75
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures