Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
westgate/products/642b5870-ea05-40c7-8bca-79eb95d924cd
Domov
Kategorie
Osvětlení
Stropní
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Dostupné v Spojené státy
WESTGATE
Sledovat
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Applications
Ideal for offices, hotels, corridors, saloons, libraries, meeting rooms, conference halls, and the best solution for modern lighting solutions
It can be used in any indoor applications
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 40W/60W/80W/90W/120W
Power Factor
: >0.95
Total Harmonic Distortion
: ≤ 20 %
LPW
: 110 LM/W
Aluminum Housing with Matte White Finish
Custom Colors Available
Lens Snaps into Housing
Mounting Options
: Surface, Suspended, Recessed
IP Rating
: IP54 Suitable for Damp Location
Operating Temperature
: -13°F~104°F
5-Year Warrant
MCTP
: Multi Color Temperature And Power (Selectable Switch Inside Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
Total Lumens
: 4400LM/6600LM/8800LM/9900LM/13200LM
Color Temperatures
: 3000K/3500K/4000K/5000K
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Rated Life
: 50,000 Hrs
Beam Angle
: 104.8°(H) x 100.5°(V)
Certification:
UL Listed, Damp Location, IP20
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
SCX-SQUARE-SERIES
Skupina výrobků
Architectural Lighting
Skupina produktů
Linear Luminaires
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-11-10
Číslo vydání
1
Výška (palce)
23
Šířka (palce)
23
Hloubka (palce)
3.33
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SQUARE-SERIES
Pokyny k instalaci
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX-2x2%202x4%2080W120W%20MCTP%20Installation%20Instruction.pdf?alt=media
Technický popis
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX-2X2-2X4%20Product%20Page_02.pdf?alt=media
Související
Související
Hlavní materiál
Hliník
Vedlejší materiál
Polykarbonát
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Osvětlení - Stropní
Kód CSI MasterFormat 2014
26 50 00
Název CSI MasterFormat 2014
Lighting
Číslo OmniClass
23-35 47 11
Název OmniClass
Lighting Fixtures
Podobné produkty
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Stáhnout
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Stáhnout
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Stáhnout
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Stáhnout
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Stáhnout
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Stáhnout