Publikovat produkty
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
    WESTGATE

    SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT

    SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT

    Applications

    • Quarter of a circle model ideal for offices, hotels, corridors, saloons, libraries, meeting rooms, conference halls, and the best solution for modern lighting solutions
    • Can be used in any indoor applications
    Specifikace
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277V AC 50/60Hz
      • Wattage: 10W-25W
      • Power Factor: >0.9
      • Total Harmonic Distortion: ≤ 20%
      • Efficacy: 110 LPW
      • Aluminum Housing with Matte White Finish
      • Adjustable Suspension Brackets Provided on Top of the Fixtures
      • Custom Colors Available
      • Lens Snaps into Housing
      • Mounting Options: Surface, Suspended
      • Operating Temperature: -22°F to +104°F
      • IP Rating: IP54
      • 5-Year Warranty
      • Multi-CCT (Selectable with Switch Inside the Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • Total Lumens: 1100LM
      • Color Temperatures: 3000K/3500K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Beam Angle: 104.8°(H) x 100.5°(V)
      • 50,000 Hours Rated Life
      • Certifications: UL Listed, Damp Location, IP20
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSCXC-SERIES
    • Skupina výrobkůIndustrial Lighting
    • Skupina produktůLinear Luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.33
    • Šířka (palce)2.75
    • Hloubka (palce)12
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures