Publikovat produkty
Trus Joist® TimberStrand® LSL Rim Board
Trus Joist® TimberStrand® LSL Rim Board
    Weyerhaeuser

    Trus Joist® TimberStrand® LSL Rim Board

    Trus Joist® TimberStrand® laminated strand lumber (LSL), is an engineered lumber that is consistently straight and true — characteristics that combine to create superior rim board material.

    • Installation is fast and accurate.
    • Dimensionally stable and excels at transferring vertical and lateral loads to the foundation.
    • Provides an excellent attachment point for exterior decks.
    • Sized to fit with TJI® joists, TimberStrand® Rim Board is an important part of the floor system.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota180037
    • Skupina výrobkůWood I Joists
    • Skupina produktůTrus Joist®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-07-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201406 18 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Beams

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké