Publikovat produkty
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
    Wilsonart®

    Wilsonart Sinks Single Oval

    Wilsonart® Solid Surface oval sinks offer soft lines for a design that blends well into any space.

    Spojte se se značkou Wilsonart®

    Specifikace
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawilsonart_sinks_SGL_OVAL
    • Skupina výrobkůSolid Surfaces
    • Skupina produktůSinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-16
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálPevný povrch
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Washtops
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 13
    • Název OmniClassLavatory Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika