Publikovat produkty
Monitor Walls - M-View
Winsted

Monitor Walls - M-View

Winsted’s new quick-ship stock M-View is an extruded aluminum monitor wall that is flexible, expandable and completely modular. Our proprietary patent pending, quick-release bracket makes adjusting and reconfiguring your monitors fast and easy. The M-View is fabricated from light-weight, high-strength extruded aluminum with a black anodized finish. The monitor wall can support any size flat-panel monitor and can be configured as an in-line, concave or convex mounting solution. The M-View seamlessly integrates technology and space to optimize viewing angles, improve operator comfort and increase productivity.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawinsted_mon-wall
  • Skupina výrobkůVideo Walls
  • Skupina produktůMonitor Walls - M-View
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Kód UNSPSC44
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Popis Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 11 00
  • Název OmniClassCommercial Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS