Publikovat produkty
Pro Series I Vertical Racks
Winsted

Pro Series I Vertical Racks

Economical UL-approved Pro Series I Vertical Racks deliver the features and functions integrators demand - and include a 10-year warranty. Vertical Racks are available in multiple styles and formats to meet your rack mount equipment needs. Flexible delivery options, thermal management, and optional accessories customize racks to your needs. Pro Series I cabinets are available in 35" (20U), 70" (40U), and 78-3/4" (45U) heights. Order a starter cabinet first and then use the add-on cabinets to expand the system to the needed size. The Pro Series I cabinets feature all steel construction with a baked black textured finish for long life and easy maintenance. Each rack comes complete with: vented sides, solid top, an open base for cabling, numbered punched adjustable rack rails front and rear, and leg levelers. These racks can be shipped knocked-down to save on freight or shipped welded to save on assembly time. A complete line of accessories are also available for these racks.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawinsted_pro-ser-i
  • Skupina výrobkůSystems Furniture
  • Skupina produktůPro Series I Vertical Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Kód UNSPSC44
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Popis Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 11 00
  • Název OmniClassCommercial Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu