Publikovat produkty
RB9200

RB9200

2.9 z 5 hvězdiček2.9(17 recenze)

2 File Drawer

Integrated, fully finished base with built in levelers.

Optional Interlocking Wall System for Extra Stability

Specifikace
  • WB Manufacturing’s REplay® Casework is at the top of adaptability. REplay® Casework are freestanding cabinets that can be easily moved to different rooms, different buildings, or different configurations again and again. REplay® cabinets come with a ten-year warranty.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRB9200
  • Skupina výrobkůStorage
  • Skupina produktůDrawers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1914-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)29.75
  • Šířka (palce)15.75
  • Hloubka (palce)24
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Popis Uniclass 2015Drawer units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 13 00
  • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings