Publikovat produkty
TORONTO - cabinet
TORONTO - cabinet
    Meble Wójcik

    TORONTO - cabinet

    Specifikace
    • MATERIAL: - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - elegant applications in SAN REMO RUSTIC decor - handle-less solution - soft-close drawer runners and door hinges - LED illuminated strips included - additional lighting option in chosen blocks COLOUR: - Alpine White with glow - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - applications in SAN REMO RUSTIC decor - additional lighting option for glass shelves in chosen blocks
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTOK09
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůToronto
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)845
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)422
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Vedlejší materiálMDF
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56