Publikovat produkty
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
    XAL

    ARY adjustable rod suspended surface canopy

    Decorative suspended luminaire in aluminium; surface powder coated; height adjustable U-profile pendant rod suspension (black or white), feed in U-profile; spotlight head 320° rotatable and 90° tiltable; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARY_adjustable_rod_suspended_surface_canopy
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Suspended
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (9)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (28)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (18)