Publikovat produkty
BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system
BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system
    XAL

    BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system

    Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; extremely slim design (only 42 x 42 mm) with integrated converter; no visible screws; designed for lighting systems; S-shaped; surface powder coated in white or black; suspended luminaire with 1500 mm cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; spring clip attachment to the luminaire; incl. transparent feed; extruded profile for improved thermal management; high-quality, chromed reflector with faceted design; workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16); with direct / indirect light distribution; indirect light component with integrated PC boards and high-quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination, separately controllable; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; light colour 3000 K or 4000 K; optional indirect light component with tunable white (2700-6500 K); CRI ≥ 80; L90 / 50 000 h; IP 20; PC I; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBETO_suspended_system_S-LINE_760
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Suspended
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-05
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)807
    • Šířka (mm)1265
    • Hloubka (mm)42
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (28)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (18)