Publikovat produkty
DESO suspended
XAL

DESO suspended

Rectangular luminaire housing in aluminium; angular version; ultra low-profile design (only 15 mm); surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. feed (white); electronic operating unit installed in the canopy; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; direct component: microprismatic PMMA cover; indirect component covered with opal cover; homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDESO_suspended
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůCeiling | Suspended
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-23
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Podobné produkty

4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (12)