Publikovat produkty
MINIMAL 100 trimless
XAL

MINIMAL 100 trimless

Luminaire housing made of extruded aluminium; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with grooves for better adhesion of filler; suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; surface powder coated; luminaire profile for mounting available in advance; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMINIMAL_100_trimless
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůCeiling | Surface
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-21
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Podobné produkty

4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (28)
4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (9)
4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (18)