Publikovat produkty
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
    XAL

    MOVE IT 25 surface / suspended system

    Extruded aluminium profile with 28 mm width groove; for wall-/ceiling surface mounting or suspended mounting (cable suspension); height adjustment without tools; incl. black feed; designed for continuous lighting systems, 90° angle connectors, 90° CURVE segment and node connectors with up to 6 profile connection options for flexible system design; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI signal; surface anodised or powder coated; insets can be installed flexibly and without tools by means of magnetic holders+locking; sound absorbing accessories for installation in the MOVE IT suspended system composed of node connectors and 1220 mm profiles available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMOVE_IT_25_surface_suspended-system
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Track
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-09
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)31
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (28)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (9)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (18)