Publikovat produkty
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
    XAL

    MOVE IT 45 track corner indirect

    90° angle connector; Extruded aluminium profile with 45mm width groove; for suspended mounting (1500 mm cable suspension as an accessory); height adjustment without tools; with indirect light component for additional accentuation of the ceiling; indirect light component covered with opal lens cover; light colour 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; with integrated power rail profile for supply voltage feed; surface white/black; powder coated / anodised; light insets can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; degree of protection IP20; PC3 48V; accessories are listed separately; light source not replaceable;
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMOVE_IT_45_track_corner_indirect
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Track
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
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
    Podobné produkty

    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (28)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (18)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (9)