Publikovat produkty
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
    XAL

    SASSO PRO 100 adjustable offset trim square

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; with trim (square); light inset rotatable and tiltable; offset lighting level; optical attachments available as accessories; high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSASSO_PRO_100_adjustable_offset_trim_square
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (28)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (18)