Publikovat produkty
SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete
SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; concrete housings for exposed concrete ceilings; for trimless installation; light inset rotatable and tiltable; optical attachments available as accessories; with optional high-quality lens system with precise radiation characteristic; and high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_exposed_concrete
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)229
    • Hloubka (mm)227
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (12)