Publikovat produkty
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
    XAL

    SETA linear direct ceiling/suspended system

    Luminaire housing from extruded aluminium profile, round design (only ø 61 mm); no visible screws; designed for lighting systems; linear design; surface powder coated; for ceiling surface mounting or suspended mounting; pendant fitting with cable suspension; height adjustment without tools; spring clip attachment to the luminaire; incl. transparent feed; extruded profile for improved thermal management; high gloss reflector with faceted design; direct light distribution; indirect light component with integrated PC boards and high quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination, separately controllable; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSETA_linear_direct_ceiling-suspended_system
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Suspended
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (12)