Publikovat produkty
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
    XAL

    SONIC free standing

    Free standing luminaire with conical luminaire head in die-cast aluminium; surface powder coated; round aluminium downpipe arranged centralised or decentralised; round pedestal with recess for table base; direct / indirect light distribution; indirect component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; incl. connection cable (3m) with safety plug; Acoustic elements made of high-quality, self-supporting, recycled PET felt (high acoustic performance by doubling the material) or as an acoustically effective lampshade (large selection of colours) with sound absorbing properties available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSONIC_free_standing
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůFloor | Standing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-17
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (12)