Publikovat produkty
SPADO 150 round trim
SPADO 150 round trim
    XAL

    SPADO 150 round trim

    Round luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated in white or black (only SPADO 150 round trim 3000 K); installation without tools using snap spring closure; reflector made of polycarbonate, polished chrome; symmetric radiation characteristic; lighting level recessed; also available as workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19); passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K, 4000 K and tunable white (3000-4000 K); CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; external converter for ceiling insertion, through-wiring suitable; degree of protection from below IP 44 (from above IP 20); PC II; operating device suitable for use with a central battery system; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSPADO_150_round_trim
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-12
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)104
    • Šířka (mm)179
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (28)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (9)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (18)