Publikovat produkty
SPADO 150 square trim
XAL

SPADO 150 square trim

Square luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface white powder coated; installation without tools using snap spring closure; reflector made of polycarbonate, polished chrome; lighting level recessed; also available as workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR < 19); passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K, 4000K and tunable white (3000-4000K); CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; external converter for ceiling insertion, through-wiring suitable; degree of protection from below IP 44 (from above IP 20); PC II; operating device suitable for use with a central battery system; optionally non-dimmable or DALI-2 control
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSPADO_150_square_trim
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůCeiling | Recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-17
  • Číslo vydání3
  • Výška (mm)179
  • Šířka (mm)179
  • Hloubka (mm)104
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Podobné produkty

4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (9)
4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (28)
4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (18)