Publikovat produkty
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
    XAL

    SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track

    Track light in die cast aluminium with 2 types of light modules (for shelf floor washer and wall floor washer); surface powder coated in white or black; available in special colours; aisle spotlight with special, multi-free-form, facet effect surface reflectors for high precision light control; precise shelf and aisle zone lighting, optimum longitudinal glare control for high viewing comfort in the aisle zone, adjustable light modules; (tiltable +15°/-15°); spotlight rotatable 365°; heat sink integrated into luminaire geometry for optimum thermal management and passive cooling of LEDs; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; IP 40 protection glass available as an accessory; PC I; including attachment for linear alignment of the spotlights; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSQUADRO_1_x_4_lamps_wallwasher_track
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Track
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-12
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)104
    • Šířka (mm)258
    • Hloubka (mm)76
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (12)