Publikovat produkty
TASK S CURVE suspended
TASK S CURVE suspended
    XAL

    TASK S CURVE suspended

    Luminaire housing made of aluminium with rounded edges; quarter circle segment design; ultra low-profile design (only 15 mm); for continuous lighting systems; surface powder coated; cable suspension, tool-less height adjustment; convenient quick mounting system without tools; direct or direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed downwards or up and down by laser engraving; light control via highly reflective reflector material; optional: indirect light component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; sound absorbing accessories available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTASK_S_CURVE_suspended
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Suspended
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (12)