Publikovat produkty
TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Supporting profile in extruded aluminium; end cap in aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; light control via high quality lens system for maximum, homogeneous illumination; completely homogeneously illuminated, cylindrical HPO (High Performance Opal) cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTUBO_60_surface
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Surface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-13
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
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
    Podobné produkty

    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (28)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (18)