Publikovat produkty
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
    XAL

    TWIST 100 trim 1 lamp

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; powder coated; installation without tools in mounting set (with trim) with ball catch system; 360° rotatable and 45° tiltable outward; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristic; optical attachments as accessories; optical attachments can be combined
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTWIST_100_trim_1_lamp
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání3
    • Šířka (mm)118
    • Hloubka (mm)99
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (7)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (28)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (18)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (9)