Publikovat produkty
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone

    RM-CG Ceiling Array Microphone

    Ceiling Array Microphone
    Specifikace
    • A ceiling array microphone equipped with unique audio signal processing technology that enables high-quality communication

      • Standard network audio support for "Dante"
      • "Multi-beam tracking" that scans for human voice and track simultaneous speech allowing for lively conversations
      • Delivers high intelligible voice with unique audio signal processing technologies
      • Utilizes one PoE+ network cable connection avoiding troublesome wiring and enabling audio control via Dante
      • Supports 3 types of mounting methods for use with a variety of ceiling conditions
      • Automatic detection and configuration with Remote Conference Processor RM-CR
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRM-CG
    • Skupina výrobkůProfessional Audio
    • Skupina produktůCeiling Array Microphone
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)560
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)5.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Kód ETIMEC000070
    • Název ETIMMicrophone
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
    • Popis Uniclass 2015Microphones
    • Kód CSI MasterFormat 201427 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 11
    • Název OmniClassMicrophones