Publikovat produkty
Manual operating device_ME-4

Manual operating device_ME-4

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Specifikace
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaME-4
  • Skupina výrobkůFoam Fire Extinguishing System
  • Skupina produktůManual operating device
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy

Dostupnost regionu

Asie
Japonsko