Publikovat produkty
Water discharge type sprinkler head_SHD362001

Water discharge type sprinkler head_SHD362001

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

Specifikace
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSHD362001
  • Skupina výrobkůWater Discharge Type Sprinkler System
  • Skupina produktůWater discharge type sprinkler head
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)208
  • Šířka (mm)57
  • Hloubka (mm)158
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy

Dostupnost regionu

Asie
Japonsko