Publikovat produkty
Closed type foam solution head_YCXP68-26

Closed type foam solution head_YCXP68-26

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Specifikace
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaYCXP68-26
  • Skupina výrobkůFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Skupina produktůClosed type foam solution head
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)52
  • Šířka (mm)30
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.06
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy

Dostupnost regionu

Asie
Japonsko