Publikovat produkty
Simultaneous opening valve YDVK-100

Simultaneous opening valve YDVK-100

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

Specifikace
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaYDVK-100
  • Skupina výrobkůSprinkler System
  • Skupina produktůSimultaneous opening valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)330
  • Hloubka (mm)244
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy

Dostupnost regionu

Asie
Japonsko