Publikovat produkty
Water discharge type sprinkler system local operation panel (Exposed type)

Water discharge type sprinkler system local operation panel (Exposed type)

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

Specifikace
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaexposed-type
  • Skupina výrobkůWater Discharge Type Sprinkler System
  • Skupina produktůLocal operation panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)350
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy

Dostupnost regionu

Asie
Japonsko