Publikovat produkty
Water discharge type sprinkler system control pane_W600

Water discharge type sprinkler system control pane_W600

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

Specifikace
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaw600
  • Skupina výrobkůWater Discharge Type Sprinkler System
  • Skupina produktůControl panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy

Dostupnost regionu

Asie
Japonsko