Publikovat produkty
Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Specifikace
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaya-10nx
  • Skupina výrobkůFire extinguisher
  • Skupina produktůPowder(ABC) stored pressure fire extinguisher
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)490
  • Šířka (mm)180
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.08
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

Dostupnost regionu

Asie
Japonsko