Publikovat produkty
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(2.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(2.0G)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Specifikace
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotayvpt-s240-14k_2g
  • Skupina výrobkůFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Skupina produktůForm tank (vertical type)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1740
  • Šířka (mm)715
  • Hloubka (mm)715
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy

Dostupnost regionu

Asie
Japonsko