Publikovat produkty
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
    ZAGAS

    BOHÈME Coffee table

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(81 recenze)
    Coffe table with 2 lift tops and wine cellar. Solid oak structure with iron base.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBHM401
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)1360
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)54
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30
    • Popis Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
    • Název OmniClassResidential Coffee Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings